UK 5-TWIN-PE - 접지 단자
1923076

접지 단자, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

피드스루 단자대와 동일한 모양 및 간격
NS 35... 또는 NS 32... DIN 레일 마운트용 범용 보호 전선 풋(NS 35/15‑2,3 예외)