ZFK 6-DREHSI (6,3X32)
-
퓨즈 단자대
3025273
스크류 캡이 있는 카트리지 퓨즈 삽입용 스프링 케이지 단자대-퓨즈 단자대, 전선: 0.5 - 6mm2, 폭: 12 mm, 색상: 검정
제품의 세부 정보
제품 타입 | 퓨즈 단자대 |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
퓨즈 타입 | 유리 / 세라믹 / ... |
정격 서지 전압 | 6 kV |
퓨즈 | G / 6,3 x 32 |
최대 전력 손실 | 최대 4 W (과부하 시 퓨즈 단자대의 단일 배열) |
최대 2.5 W (과부하 시 여러 퓨즈 단자대의 상호 연결 배열) | |
최대 4 W (합선 시 퓨즈 단자대의 단일 배열) | |
최대 2.5 W (합선 시 여러 퓨즈 단자대의 상호 연결 배열) |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 6 mm² |
1레벨 | |
스트리핑 길이 | 12 mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-3 |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
정격 전류 | 10 A (스위치 단자대로 사용될 경우. 퓨즈 사용 시 전류는 사용된 퓨즈에 의해 결정됨) |
최대 부하 전류 | 10 A (스위치 단자대로 사용될 경우. 퓨즈 사용 시 전류는 사용된 퓨즈에 의해 결정됨) |
정격 전압 | 800 V (스위치 단자대로 사용될 경우. 퓨즈 사용 시 전압은 사용된 표시등에 의해 결정됨) |
정격 전선 | 1.5 mm² |
폭 | 12 mm |
색상 | 검정 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-3 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3025273 |
패키지 단위 | 25 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE2135 |
GTIN | 4017918145637 |
개당 중량(패키지 포함) | 36.42 g |
개당 중량(패키지 제외) | 36.064 g |
관세 번호 | 85369095 |
원산지 | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBI 10-12 - 고정 브리지 0203454
-
TS-KK 3 - 격판 2770215
-
SZF 2-0,8X4,0 - 스크류 드라이버 1204520
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808781
-
ZBF 8 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825030
-
ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808804
-
UC-TMF 8 - 단자대용 마커 0818137
-
UC-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0824654
-
UCT-TMF 8 - 단자대용 마커 0828748
-
UCT-TMF 8 CUS - 단자대용 마커 0829672
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
PSBJ 4/15/6 FARBLOS - 테스트 플러그 스트립 0303419
-
PSBJ 4/15/6 WH - 테스트 플러그 스트립 0303312
-
PSBJ 4/15/6 RD - 테스트 플러그 스트립 0303325
-
PSBJ 4/15/6 BU - 테스트 플러그 스트립 0303354
-
PSBJ 4/15/6 YE - 테스트 플러그 스트립 0303367
-
PSBJ 4/15/6 GN - 테스트 플러그 스트립 0303370
-
PSBJ 4/15/6 VT - 테스트 플러그 스트립 0303383
-
PSBJ 4/15/6 GY - 테스트 플러그 스트립 0303396
-
PSBJ 4/15/6 BK - 테스트 플러그 스트립 0303406
-
PSB 4/7/6 - 테스트 플러그 스트립 0303299
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413