CSA
승인 ID: 13631cULus Recognized
승인 ID: E60425CSA
승인 ID: 13631cULus Recognized
승인 ID: E60425cUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE 연결 | 26 - 10 | |||
| 카트리지 퓨즈 링크 있음 | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |
UL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 카트리지 퓨즈 링크 있음 | 26 - 10 | |||
| P-FU male 커넥터 있음 | 500 V | 10 A | 26 - 10 | |