UT 4-L/HESILED 60 (5X20) - 퓨즈 단자대
3214367

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 60 V, 열 연속 전류 Ith: 28 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.14 mm2- 6 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.14 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품