CSA
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
C | ||||
상단부 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
하단부 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
카트리지 퓨즈 링크 있음 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
중간 레벨 | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
승인 ID: IECExKIWA14.0014UUL 승인됨
승인 ID: E192998정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
카트리지 퓨즈 링크 있음 | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
중간 레벨 | 300 V | 20 A | 26 - 10 |