DNV
승인 ID: TAE00001S9CSA
승인 ID: 13631IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-65056정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
멀티 전선 연결 | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
사용 그룹 C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
멀티 전선 연결 | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-113330정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6.3 A | 0.14 - 4 |