CSA
승인 ID: 13631EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 상단부 | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 상단부 | 300 V | 15 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 300 V | 30 A | 26 - 10 | |
| D | ||||
| 상단부 | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |
| 하단부 | 600 V | 5 A | 26 - 10 | |