CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 30 A | 26 - 8 | ||
cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
| F | ||||
| 250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 8 | ||
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 플랫, 퓨즈 타입: C, 정격 전압: 60 V, 정격 전류: 30 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2- 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 퓨즈 타입 | 플랫 |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.31 W |
| 퓨즈 | C |
| 전압 LED | 빨간색 표시등 LED |
| 전류 LED | 2 mA (빨간색 표시등 LED) |
| 단일 배열의 최대 전류 | 30 A (요청 시 특수 배열) |
| 전압 LED | 빨간색 표시등 LED |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 6 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M4 |
| 조임 토크 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A5 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 8 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 전류 | 30 A |
| 최대 부하 전류 | 30 A |
| 정격 전압 | 60 V |
| 폭 | 8.2 mm |
| 높이 | 64 mm |
| NS 32의 깊이 | 57 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 52 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 59.5 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-3 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 3001939 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE1236 |
| GTIN | 4046356183918 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 20.92 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 20.92 g |
| 관세 번호 | 85369095 |
| 원산지 | TR |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 10.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 42aea5c6-59a8-4ab1-b60a-3d8ff1781b90 |