UK 10-DREHSI/K (5X25) - 퓨즈 단자대
3005688

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 25, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈:  0.5 mm2- 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

FBI ... 고정 브리지를 사용해 브리지 가능