TB-EE-UTF 2,5-HESILA250 (5X20) - 퓨즈 단자대
1475471

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 작동 전압: 250 V, 정격 전류: 6.3 A, 정격
크기: 2.5 mm2, 단면적: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운색
회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품