ST 4-HESI (5X20) GY/GY - 퓨즈 단자대
3039890

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 케이블 사이즈:  0.08 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품