AXL SE PM - 기능 모듈
1768313

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline Smart Elements, 기능 모듈, 전원 측정; 전압 입력: 최대 480 V AC(위상/중성 전선) 또는 830 V AC(위상/위상), 전류 입력: 최대 5 A AC; 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

입력 4개, 위상 전류 및 중성 전선 전류용 0 A AC ... 5 A AC, 변류기를 통한 연결 지원됨
4 최대 830 V의 위상 간 전압을 위한 입력 AC 및 중성 전선 전압, 직접 연결 지원됨
IT 네트워크에 사용하기에도 적합