PTFIX 10/6X4-SI (5X20) - 기능 분배 블록
1172135

기능 분배 블록, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 6.3 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 부하 접점, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈:  0.2 mm2- 6 mm2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 라인 접점, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈:  0.5 mm2- 16 mm2, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 검정

제품의 세부 정보