VIP-PA-FLK50-4X14-S7/...
-
전면부 어댑터
2900886
VIP VARIOFACE 전면 어댑터, SMATIC S7-300용 시스템 케이블이 연결되어 있음, 4 x 8채널 연결 가능
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전면부 어댑터 |
제품군 | VARIOFACE Professional |
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
절연 | 기능적 절연 |
과전압 카테고리 | II |
오염도 | 2 |
작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
작동 전압 (DC) | ≤ 60 V DC |
전류 (분기당) | ≤ 1 A |
전류 (전압 공급) | ≤ 8 A |
전류 (바이트당) | ≤ 2 A |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
정격 절연 전압 | 63 V |
정격 서지 전압 | 0.6 kV |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
적합한 I/O 카드 | CPU 313C |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 313C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 |
연결 1(제어 레벨) | |
연결 타입 | 플러그-인 연결 |
핀 수 | 40 |
참고 | 40핀 I/O 모듈에 삽입 가능 |
연결 2(필드 레벨) | |
표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
연결 타입 | IDC/FLK 소켓 스트립 |
연결 수 | 4 |
핀 수 | 14 |
삽입/제거 싸이클 | < 50 |
간격 | 2.54 mm |
연결 3(공급) | |
연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
스트리핑 길이 | 10 mm |
연결 수 | 2 |
핀 수 | 4 |
단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
0.25 mm² ... 2.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
0.25 mm² ... 1 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
유연한 케이블 사이즈(동일한 케이블 사이즈의 전선 2개) | 0.5 mm² ... 1 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 TWIN 페룰) |
AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
간격 | 5 mm |
케이블 | |
길이 | 다양 |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM 스타일 | 2464/1061 |
핀 수 | 14 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 14X0.14 [PVC] |
전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 14x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1 mm ±0.03 mm |
외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.4 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | 반경질 PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
케이블 저항 | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 55 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 104 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경) |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | IEC 60332-1-2(원시 케이블) |
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블) | |
IEC 60332-3-22(원시 케이블) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
내유성 | 간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블) |
주변 조건 | |
보호 수준 (모듈) | IP20 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
고도 | ≤ 2000 m |
전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
마운팅 위치 | 모두 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
작동에 대한 참고 사항 | 단락을 방지하기 위해 다음 I/O 카드의 모든 전선 브리지를 분리해야 합니다. 전면부 어댑터에 전압 공급이 없어야 합니다. 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 350-2AH01-0AE0 6ES7 357-4AH01-0AE0 6ES7 331-1KF02-0AB0 |
작동에 대한 참고 사항 | 디지털 I/O 카드 출하 시 제공되는 기존 배선 브리지로 인해 입력 및 출력 바이트가 절연되지 않습니다. |
항목 번호 | 2900886 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | DK232S |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
I/O 모듈을 사용해 스크류로 고정 가능
스프링 케이지 이중 연결방식 단자대를 통한 전원 공급
모듈측의 캡슐화된 소켓 스트립