VIP-PA-50/26/ 2,0M/1756/023
-
전면부 어댑터
1162481
VIP VARIOFACE 전면 어댑터, ControlLogix® 1756 I/O용 시스템 케이블이 연결되어 있음, 최대 1 x 8 채널 연결 가능.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
연결 보안을 위해 개별 I/O 모듈이 컨트롤러에 잠김
I/O 카드에서 제거하는 데 도움이 되는 통합 레버
마킹 라벨 부착 가능
차폐 연결: UL 타입 AWM, 스타일 1007 18 AWG(0.82 mm²) 케이블, 검정색, 0.5 m 길이