MCR-F-UI-DC
-
주파수 변환기
2814605
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품 타입 | Frequency value transformer |
| 작동 부품 | 멤브래인 키패드, 3개의 키 및 LCD 디스플레이 있음 |
| 정렬 범위 | ± 25 % |
| 정렬 제로(0) | ± 25 % |
| 입력 및 출력 간 전기 절연 | 예 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.8 W |
| 테스트 전압, 입력/출력/공급 | 1.5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 극성 보호 | |
| 단계 응답(10-90%) | < 25 ms |
| 최대 온도 상관계수 | 0.015 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.01 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.15 % (측정값) |
| 전송 오류, 일반 | 0.1 % |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC |
| 최대 전류 소모량 | < 60 mA (부하 없음, 스위칭 출력 없음) |
| 측정: 주파수 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 사용 가능한 입력 소스 | NPN/PNP 트랜지스터 출력 |
| NAMUR 이니시에이터 | |
| 플로팅 릴레이 접점(드라이 접점) | |
| 주파수 발전기 | |
| 인코더 공급 전압 | 15 V DC |
| 인코더 공급 전류 | ≤ 25 mA (일정) |
| 신호 레벨 | 2 VPP (사각 0.1 Hz ... 120 kHz의 경우) |
| 2 VPP (사인 8 Hz ... 120 kHz의 경우) | |
| 13 VPP (사인 1 Hz ... 120 kHz의 경우) | |
| 최대 전압 입력 신호 | 30 V (DC 전압 포함) |
| 임펄스 형태 | 모두 |
| 펄스 시간 | ≥ 1 µs |
| 측정 값 해상도 | > 12비트 |
| A/D 변환 시간 | ≤ 32 ms |
| 주파수 측정 범위 | 0.1 Hz ... 120 kHz |
| 신호: I analog | |
| 입력 설명 | 전류 입력(절연 증폭기 기능) |
| 입력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 입력 신호 | 0 mA ... 20 mA (자유롭게 조정 가능) |
| 최대 전류 입력 신호 | 24 mA |
| 입력 저항 전류 입력 | 200 Ω |
| 측정 값 해상도 | 14 비트(전체 크기) |
| 단계 응답(10-90%) | < 25 ms |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 신호: U digital | |
| 입력 설명 | 전압 입력(절연 증폭기 기능) |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전압 입력 신호 | 0 V ... 10 V (자유롭게 조정 가능) |
| 최대 전압 입력 신호 | 12 V |
| 전압 입력의 입력 저항 | 95 kΩ |
| 측정 값 해상도 | 14 비트(전체 크기) |
| 단계 응답(10-90%) | < 25 ms |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 출력 설명 | 공급 전압을 단자대 SW로 전환, 100 mA의 부하 전송 가능, 회로-단락으로부터 보호되지 않음 |
| 신호: | |
| 출력 수 | 1 |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | 12.5 V |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 500 Ω |
| 리플 | < 20 mVPP |
| 신호: | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 예 |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 25 mA |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω |
| 리플 | < 20 mVPP |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 상태 표시 | LC 디스플레이 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 75 mm |
| 깊이 | 110 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | ASA-PC (V0) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C (지정된 데이터용) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| 마킹 | DNV GL |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2814605 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918168827 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 234.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 234.9 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
이점
MINI MCR-2-SPS-24-15(-PT) 1033202(1033201, 푸쉬-인 버전)와 함께 사용되는 교체 제품 MINI MCR-2-F-UI(-PT) 2902056(2902058, 푸쉬-인 버전)
멤브래인 키패드 또는 소프트웨어를 통해 프로그래밍 가능
입력 또는 출력 신호 표시
3-way 절연
아날로그 및 스위칭 출력
NAMUR 센서, 플로팅 접점, 주파수 생성기 및 NPN/PNP 트랜지스터 출력용
최대 120 kHz 주파수