PSM-KAD 9 SUB 25/BS - 데이터 케이블
PSM-KAD 9 SUB 25/BS
-
데이터 케이블
2761295
어댑터 케이블, 9핀 D-SUB 암 커넥터와 25핀 D-SUB 수 커넥터 연결
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어댑터 케이블
핀 할당
1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 [D-SUB 9 - D-SUB 25]
연결 데이터
D-SUB 연결
연결 타입
D-SUB-9 암 커넥터
핀 수
9
D-SUB 연결
연결 타입
D-SUB-25 수 커넥터
핀 수
25
케이블 / 라인
케이블 길이
0.15 m
상용 데이터
항목 번호
2761295
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC561
GTIN
4017918064648
개당 중량(패키지 포함)
66.9 g
개당 중량(패키지 제외)
47.83 g
관세 번호
85444290