FR 1,27/ 16-FWL - IDC 암 커넥터
1378544

IDC 암 커넥터, 정격 전류: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 16, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

데이터 무결성을 위한 고객 맞춤형 시뮬레이션을 통해 개발 프로세스 도중 시간 절약
MCAD/ECAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 사용한 장치 개발 과정에서 설계 적용을 지원합니다
사전 조립된 상태로 주문 가능: 플랫 리본 케이블이 있는 IDC 암 커넥터는 장치에서 즉시 사용이 가능합니다.
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점

자주 묻는 질문


IDC 커넥터를 직접 조립해야 하나요?

요청 시 조립 작업을 해드릴 수 있습니다. 구성기를 사용하여 개별 케이블 어셈블리를 설계할 수 있습니다. 50개의 소량으로도 가능합니다. 핀 수, 케이블 길이 등 원하는 제품 특징을 지정하십시오. 또한 커넥터의 서비스 수명을 늘리기 위해 스트레인 릴리프가 있는 IDC female 커넥터 스트립을 제공할 수 있습니다.


케이블 어셈블리 구성기에서 무엇을 구성할 수 있나요?

구성 프로세스 중에 다음 제품 특징을 정의하십시오.
1. 원하는 핀 수
2. 원하는 케이블 길이
3. 사용된 IDC female 커넥터 스트립의 수
4. 플랫 리본 케이블에서 IDC female 커넥터 스트립의 방향
5. 옵션 스트레인 릴리프 부착


How can I obtain samples for my assembled IDC female connector strips?

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the onli... 자세히 보기

Items are available with any number of positions and a cable length of 10 cm as standard. They can be found under the designation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = number of positions). Individual cable assemblies can also be ordered via the online configurator from a small quantity of 50 pieces. We are happy to assist with any further questions.

덜 보기

Which flat-ribbon cable is used for the IDC female connector strip?

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optio... 자세히 보기

To ensure a reliable connection between the IDC female connector strip and the cable, the ribbon cable must have certain technical properties such as a pitch of 0.635 mm. An application note describes the details required for self-assembly with optional strain relief. You can find the application note in the download area for the item.
The preassembled cable assembly is available under the configurable item 1498845 FR 1,27 CA.

덜 보기