cUL Recognized
승인 ID: E118976-20230317| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 29.9 V | 1.4 A | - 30 | |
UL 승인됨
승인 ID: E118976-20230317| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 29.9 V | 2 A | - 30 | |
IDC 암 커넥터, 정격 전류: 1.4 A, 테스트 전압: 500 V AC, 핀 수: 32, 간격: 1.27 mm, 색상: 검정색, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 29.9 V | 1.4 A | - 30 | |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 29.9 V | 2 A | - 30 | |
IDC 커넥터를 직접 조립해야 하나요?
아니요, 요청 시 IDC female 커넥터 스트립을 대신 조립해 드릴 수 있습니다. 구성기를 사용하면 최소 50개 단위부터 플랫 리본 케이블 모듈을 맞춤 제작할 수 있습니다. 핀 수, 케이블 길이 등 원하는 제품 특징을 지정하십시오. 또한 커넥터의 서비스 수명을 늘리기 위해 스트레인 릴리프가 있는 IDC female 커넥터 스트립을 제공할 수 있습니다. 케이블 길이 10 cm로 조립된 제품은 샘플용으로 재고에서 바로 제공됩니다. SAMPLE ... 자세히 보기
아니요, 요청 시 IDC female 커넥터 스트립을 대신 조립해 드릴 수 있습니다. 구성기를 사용하면 최소 50개 단위부터 플랫 리본 케이블 모듈을 맞춤 제작할 수 있습니다. 핀 수, 케이블 길이 등 원하는 제품 특징을 지정하십시오. 또한 커넥터의 서비스 수명을 늘리기 위해 스트레인 릴리프가 있는 IDC female 커넥터 스트립을 제공할 수 있습니다. 케이블 길이 10 cm로 조립된 제품은 샘플용으로 재고에서 바로 제공됩니다. SAMPLE FR 1,27/xx-FWL-11/P/0,1(xx = 핀 수)이라는 명칭으로 확인할 수 있습니다.
덜 보기케이블 어셈블리 구성기에서 선택할 수 있는 기능은 무엇인가요?
구성 프로세스 중에 다음 제품 특징을 정의하십시오.
1. 원하는 핀 수
2. 원하는 케이블 길이
3. 사용된 IDC female 커넥터 스트립의 수
4. 플랫 리본 케이블에서 IDC female 커넥터 스트립의 방향
5. 옵션 스트레인 릴리프 부착
조립된 IDC female 커넥터 스트립의 샘플은 어떻게 받을 수 있나요?
제품은 핀 수와 상관없이 케이블 길이 10 cm를 표준으로 제공합니다. SAMPLE FR 1,27/xx-FWL-11/P/0,1(xx = 핀 수)이라는 명칭으로 확인할 수 있습니다. 개별 케이블 어셈블리는 온라인 구성기를 통해 최소 50개 단위로 주문할 수도 있습니다. 추가 문의 사항도 지원해 드립니다.
IDC female 커넥터 스트립에는 어떤 플랫 리본 케이블이 사용되나요?
IDC female 커넥터 스트립과 케이블 간의 안정적인 연결을 위해 리본 케이블은 0.635 mm 간격 등 특정 기술적 특성을 갖추어야 합니다. 스트레인 릴리프 옵션을 포함한 자체 조립용 세부 사항은 적용 시 유의사항에 설명되어 있습니다. 적용 시 유의사항은 제품 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.
사전 조립된 케이블 어셈블리는 구성 가능한 품목 1498845 FR 1,27 CA로 제공됩니다.