MC 1000E-SM40 WDM B 미디어 컨버터는 10/100 Mbps 트위스티드 페어 RJ45 포트 한 개 및 SC 심플렉스 커넥터 한 개를 갖춘 100 Mbps WDM 싱글 모드 파이버 포트 한 개와 함께 제공되며, 강력한 EMI 보호 및 넓은 온도 범위를 지원합니다.
MC 1000E-SM40 WDM B
-
FO 컨버터
1330892
100Base-TX-싱글 모드 광섬유 케이블용 SC 심플렉스 커넥터(1310 nm)를 갖춘 광섬유 케이블 컨버터, DIN 레일 장착 가능, 확장된 온도 범위, 이중화 전원 공급 장치, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: BSH Nr. 1176IECEE CB 인증제도
승인 ID: CA-11671-M1-ULBSH
승인 ID: BSH Nr. 1176cULus Listed
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx UL 25.0019XATEX
승인 ID: UL 25 ATEX 3348XcULus Listed
승인 ID: E196811cULus Listed
승인 ID: E196811IECEx
승인 ID: IECEx UL 25.0019XATEX
승인 ID: UL 25 ATEX 3348X호환 가능한 제품
이점
자동 MDI/MDI-X 전환
100 Mbps의 데이터 전송 속도
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 기능
IEC 61850-3에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613