FL SWITCH SF 7TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832726
이더넷 스위치, 7개의 TP RJ45 포트, 1개의 FO 포트, SC-D 포맷의 100 Mbps 전이중, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 135 mm |
| 높이 | 115.3 mm |
| 깊이 | 30 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 하우징 소재 | 알루미늄 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 이더넷(RJ45) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 데이터 수신, 링크 상태 |
| 채널 수 | 7 (RJ45 포트) |
| 광섬유 인터페이스 | |
| 연결 타입 | SC |
| 전송 속도 | 100 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | 멀티 모드 유리 섬유 |
| 전송 길이 | 5.7 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F1200의 유리 섬유) |
| 2.5 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F800의 유리 섬유) | |
| 10 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000의 유리 섬유) | |
| 2.9 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F1000의 유리 섬유) | |
| 파장 | 1300 nm |
| 채널 수 | 1 (SC 멀티 모드) |
| 전위가 필요 없는 신호 접점 | |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Unmanaged Switch SF |
| 설계 | 블록 설계 |
| MTTF | 46.7 연도 (MIL-HDBK-217F 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 100%) |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 스위치 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 기본 기능 | 언매니지드 스위치/자동 협상, IEEE 802.3 규정 준수, Store-and-forward 스위치 모드 |
| 추가 기능 | Autonegotiation |
| 로컬 진단 | US1/2 공급 전압 녹색 LED |
| LNK/ACT 링크 상태/데이터 전송 녹색 LED | |
| 100 데이터 전송 속도 노란색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 5.28 W |
| 테스트 섹션 | 500 V DC 1 분 |
| 전송 매체 | 구리 |
| FO | |
| 공급 | |
| 공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 30.2 V DC |
| 전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
| 잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
| 일반 전류 소모량 | 220 mA (US = 24 V DC) |
| 135 mA (US = 24 V DC: >VC 9) | |
| Ground connection | Via DIN rail and via COMBICON |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 기능을 위험을 위협하는 가스에 대한 내성, DIN 40046-36, DIN 40046-37에 따름 | 이산화황(SO2) 10 ±0.3 cm3/m3, 황화수소(H2S) 1 ±0.3 cm3/m3, 25°C 및 75% 습도에서 4일간 노출 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 상태 표시 | LED: US1, US2(이중화 공급 전압), 포트당 링크 및 활동 |
| 항목 번호 | 2832726 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN112 |
| GTIN | 4017918952228 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 437.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 437 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - 서지 보호 장치 2881007
-
FL DIN RA - DIN 레일 어댑터 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - 패치 케이블 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - 패치 케이블 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - 패치 케이블 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - 패치 케이블 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO 패치 케이블 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO 패치 케이블 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO 패치 케이블 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO 패치 케이블 1115423
이점
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
광섬유 포트는 100 Mbps를 지원합니다.
전압 상태의 알람 처리를 위한 릴레이 접점
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
케이블 잠금이 있는 보안 옵션
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.