FL SWITCH 2206-2FX SM ST - Industrial Ethernet Switch
2702333

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Managed Switch 2000 시리즈, 6 RJ45 포트 10/100 Mbit/s, 2 ST 단일 모드 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -40 °C ... 70 °C, 공급 전압 범위: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 확장된 온도 범위, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC​°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

주변 온도 -40 °C ... 70 °C
RSTP
MRP(클라이언트 및 관리자)
VLAN
DHCP 클라이언트, DHCP 서버(풀 기반 및 포트 기반), DHCP 옵션 82
구성 메모리
웹 기반 관리, SNMP
좁은 설계
FL NETWORK MANAGER 소프트웨어를 사용한 빠르고 쉬운 스타트업 및 시운전
PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크에 적합