FL SWITCH 2116
-
Industrial Ethernet Switch
2702908
Managed Switch 2000 시리즈, 16 RJ45 포트 10/100/1000 Mbps, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): 0 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, IEC 62443-4-1에 따른 개발 프로세스 인증 획득, IEC°62443-4-2에 따른 제품 인증, 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
DHCP 클라이언트, DHCP 서버(포트 기반)
Unmanaged Mode
MRP 클라이언트
RSTP
VLAN
웹 기반 관리, SNMP
구성 메모리
FL NETWORK MANAGER 소프트웨어를 사용한 빠르고 쉬운 스타트업 및 시운전
PROFINET 및 EtherNet/IP™ 네트워크에 적합