FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Ethernet 스위치, 전면부에 있는 24개의 RJ45 포맷 Ethernet 포트, 10, 100 또는 1000 Mbps 데이터 전송 속도의 자동 탐지, 네트워크 세그먼트와 여러 다른 전송 속도의 커플링, 자동 크로스 기능, 19"(482 mm) 랙에 설치

제품의 세부 정보









이점

QoS(서비스 품질) 지원(2개의 큐)
점보 프레임 지원(최대 9216바이트/프레임의 프레임 크기)
50/60 Hz에서 100 V AC ... 240 V AC의 전원 공급 범위
MAC 주소 테이블 크기는 8192(8k)개 항목입니다.
2개의 전원 코드가 포함됨. 북미의 경우 NEMA 5-15 3핀 플러그(타입 A). EEC의 경우 CEE 7/4(타입 F)