FL SWITCH 1024T - Industrial Ethernet Switch
1343027

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Ethernet Switch, 24개의 RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS

제품의 세부 정보









이점

QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정
IEEE 802.3az에 따른 에너지 효율적인 Ethernet
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.