AI 10-18 RD-1500 - 페룰
2100037

페룰, 접점 범위 길이: 18 mm, 슬리브 길이: 28 mm, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

치수와 관련해, 이러한 페룰은 DIN 46228-4: 1990-09를 따릅니다.
플라스틱 절연 칼라의 색상 코드는 프랑스 표준 NF C 63-023: 1994-02을 따릅니다.
금속 슬리브는 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됩니다.