AI 1-8 RD-25000 - 페룰
2100096

페룰, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 14 mm, 색상: 빨간색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

1.0 mm² 케이블을 위한 최적화된 직경의 플라스틱 칼라, 2.8 mm의 최대 절연 외부 직경
3.5 mm 폭의 모든 PT 1,5/S 단자대 및 COMBI 커넥터에 적합
플라스틱 슬리브가 있는 페룰은 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됩니다.
인접한 연결의 절연 안정성이 향상되고 전선 꼬임이 방지됩니다.