VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) RD
-
단자대
3070436
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 1차 레벨 연결 오른쪽, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스페이드 연결, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 레벨당 연결 수 | 4 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 1차 레벨 연결 오른쪽 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 2.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 2.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 800 V |
| 연결 타입 | 스페이드 연결 |
| 폭 | 6.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 빨간색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3070436 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE511X |
| GTIN | 4055626319896 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 9.82 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 9.82 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 3- 6 - 삽입 브리지 0201142
-
EB 10- 6 - 삽입 브리지 0201139
-
FBS 1/3-6 - 플러그-인 브리지 3032321
-
FBS 2-6 - 플러그-인 브리지 3030336
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 2-6 GY - 플러그-인 브리지 3032237
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 3-6 BU - 플러그-인 브리지 3036945
-
FBS 3-6 GY - 플러그-인 브리지 3032240
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 4-6 BU - 플러그-인 브리지 3036958
-
FBS 4-6 GY - 플러그-인 브리지 3032279
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 5-6 BU - 플러그-인 브리지 3036961
-
FBS 5-6 GY - 플러그-인 브리지 3032266
-
FBS 6-6 - 플러그-인 브리지 1008238
-
FBS 1/4-6 - 플러그-인 브리지 3032512
-
FBS 1/5-6 - 플러그-인 브리지 3032525
-
FBS 1/6-6 - 플러그-인 브리지 3032538
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 10-6 BU - 플러그-인 브리지 3032198
-
FBS 10-6 GY - 플러그-인 브리지 3032253
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
FBS 20-6 BU - 플러그-인 브리지 3032208
-
FBS 50-6 - 플러그-인 브리지 3032224
-
FBS 50-6 BU - 플러그-인 브리지 3032211
-
D-TP-VBS - 엔드 커버 0851026
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007222
-
SZS 0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1051003
-
ZB 6 CUS - Zack 마커 스트립 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 단자대용 마커 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 단자대용 마커 1051430
-
UC-TM 6 - 단자대용 마커 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0824589
-
UCT-TM 6 - 단자대용 마커 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 단자대용 마커 0829602
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - 커넥터 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 커넥터 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - 커넥터 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 커넥터 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - 커넥터 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - 커넥터 3240056
-
PT/FS 2,8 - 절연 슬리브 1406700
-
PT/FS 6,3 - 절연 슬리브 0604707
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 테스트 어댑터 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 테스트 어댑터 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 테스트 어댑터 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 테스트 어댑터 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 테스트 어댑터 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 테스트 어댑터 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 테스트 어댑터 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 테스트 어댑터 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 테스트 어댑터 3035983
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871