UTTB 4 YE - 단자대
3035467

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

스크류 연결방식 2단 단자대, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, 폭: 6.2 mm, 색상: 노란색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

세계적 인정: 국제적으로 입증된 스크류 연결방식
특허 받은 Reakdyn 원리 덕분에 유지 관리 없음 및 내진동
두 개의 동일한 전선 연결을 통한 공간 절약 및 유연성 제공
고품질 소재를 사용하여 장기적이고 안정적인 연결 보장
높은 접촉력으로 인한 낮은 자체 발열
가장 작은 공간에서 효율성 극대화 - 통합 레벨 브리징 덕분에 연결이 여러 레벨에 걸쳐 연결됩니다
두 개의 개별 회로를 하나의 단자대에 컴팩트하게 통합하여 공간 절약 효과 극대화