UTMED 6 - 단자대
3047413

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

명확성
손쉬운 작동
인쇄된 스위칭 기호를 통한 명확한 선택
6개의 기능 샤프트
컴팩트 설계
유연하고 포괄적인 액세서리
종단 위치에 안정적으로 스냅됨