US 2,5
-
단자대
1748634
단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 피드스루 단자대 |
| 제품군 | US |
| 적용 영역 | 철도 산업 |
| 기계 공학 | |
| 플랜트 엔지니어링 | |
| 프로세스 산업 | |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.6 ... 0.8 Nm |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 24 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 24 A |
| 최대 부하 전류 | 32 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 1000 V |
| 폭 | 5.2 mm |
| 높이 | 45.3 mm |
| 깊이 | 47.5 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 48.1 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 55.6 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 9.8 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 2.2 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 (+/- 2) rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.2 mm² / 0.2 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 1748634 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1211 |
| GTIN | 4067923312173 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.222 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBRI 2-5 N - 고정 브리지 3000227
-
FBRI 10-5 N - 고정 브리지 2770642
-
EBL 3- 5 - 삽입 브리지 2303158
-
EBL 2- 5 - 삽입 브리지 2303145
-
EBL 10- 5 - 삽입 브리지 2303132
-
FBR 10-5-EX - 고정 브리지 2303226
-
FBR 80-5-EX - 고정 브리지 3000942
-
FBRN 10-5-EX - 고정 브리지 3000612
-
D-UK 4/10 - 엔드 커버 3003020
-
D-UK 4/10 BU - 엔드 커버 3003101
-
WS 3- 5 - 경고 레이블 0805357
-
WS 4- 5 - 경고 레이블 0805344
-
WS 5- 5 - 경고 레이블 0805331
-
ZSR - 스크류 2303608
-
KSS 5 - 단락 회로 커넥터 2303543
-
RPS - 이기종 플러그 0201647
-
ATP-UK - 격판 3003224
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007219
-
TS-KK 3 - 격판 2770215
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 - 단자대용 마커 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
STP 5-2-ZB - 마커 캐리어 3037643
-
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
-
GBS 5-25X5 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0829126
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212587
-
PROJECT COMPLETE - 소프트웨어 1050453