TB 35 CH I - 단자대
3000776

연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 125 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 35 mm2, 케이블 사이즈: 10 mm2 - 35 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품