INB 2-15 - 삽입 브리지
INB 2-15
-
삽입 브리지
3246227
삽입 브리지, 간격: 15 mm, 핀 수: 2, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
2
간격
15 mm
치수
간격
15 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
Cu
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3246227
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BEKZ2X
GTIN
4046356586535
개당 중량(패키지 포함)
7.64 g
개당 중량(패키지 제외)
7.64 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400