MBK-FS/FS BU
-
단자대
1406098
단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 16 A, 1레벨, 연결 방법: 스페이드 연결, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 1 mm2, 마운팅: NS 15, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
제품 타입 | 미니어쳐 단자대 |
연결 수 | 8 |
행 수 | 1 |
전위 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격 서지 전압 | 6 kV |
레벨당 연결 수 | 2 |
1레벨 | |
스페이드 연결 | 6.3/2.8 x 0.8mm |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 20 ... 18 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 18 (IEC에 따라 변경됨) |
정격 전류 | 16 A (전류 데이터는 EN 61210 규정의 슬립 온 연결과 또한 슬리브의 크기, 재질, 절연 그리고 전선의 굵기에 따라 결정된다.) |
최대 부하 전류 | 16 A (전류 데이터는 EN 61210 규정의 슬립 온 연결과 또한 슬리브의 크기, 재질, 절연 그리고 전선의 굵기에 따라 결정된다.) |
정격 전압 | 400 V (전압 데이터는 EN 61210 규정의 슬립 온 연결과 또한 슬리브의 크기, 재질, 절연 그리고 전선의 굵기에 따라 결정된다.) |
폭 | 5.2 mm |
색상 | 파랑 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
플라스틱 소재 | I |
절연 소재 | PA |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-1 |
마운트 타입 | NS 15 |
항목 번호 | 1406098 |
패키지 단위 | 200 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | BE511X |
GTIN | 4017918021030 |
개당 중량(패키지 포함) | 2.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 2.181 g |
관세 번호 | 85369010 |
원산지 | DE |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ATP-MBK - 격판 1413227
-
ATS-MBK - 분리판 1402225
-
BN WH - 단자대용 마커 1401404
-
BN-ZB 5,2/WH CUS - 마커 핀 Zack 스트립 0824271
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1204096
-
E/MBK - 엔드 브라켓 1401637
-
E/MK - 엔드 브라켓 1421633
-
E/MK 1 - 엔드 브라켓 1421659
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - 커넥터 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - 커넥터 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - 커넥터 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - 커넥터 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - 커넥터 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - 커넥터 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - 커넥터 3240056
-
PT/FS 2,8 - 절연 슬리브 1406700
-
PT/FS 6,3 - 절연 슬리브 0604707