ATS-MBK - 분리판
ATS-MBK
-
분리판
1402225
분리판, 폭: 0.5 mm, 높이: 26.6 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
치수
폭
0.5 mm
엔드 커버 폭
0.5 mm
높이
26.6 mm
소재 사양
색상
회색
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
상용 데이터
항목 번호
1402225
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z1X
GTIN
4017918020781
개당 중량(패키지 포함)
0.53 g
개당 중량(패키지 제외)
0.513 g
관세 번호
39269097