CLIPFIX PRO-U
-
엔드 브라켓
1801957
NS 35/7,5 DIN 레일 또는 NS 35/15 DIN 레일용 스크류 마운팅용 엔드 브라켓, 표시 기능 포함, 중성 부스바 패널 및 모듈 확장 옵션 포함, 폭: 8.00 mm, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모듈형 설계를 채택한 CLIPFIX pro 시리즈는 고객의 애플리케이션에 유연하게 대응합니다
피닉스컨택트의 검증된 스크류 잠금 메커니즘 덕분에 안정적인 DIN 레일 마운팅
컴팩트한 설계: CLIPFIX pro-U는 XT 2.5 및 PT 2.5와 같은 가장 일반적인 단자대와 동일한 외형을 갖추고 있습니다
당사의 PTI 시리즈와 동일한 수준의 통합 중성 부스바 취급
CLIPFIX pro 시리즈를 위해 특별히 개발된 새로운 UCT-EM (43x6) 마킹 펜을 포함하여, 피닉스컨택트의 표준 마킹 시스템과 호환됩니다