STP 5-3-R
-
마커 캐리어
1684241
마커 캐리어, 회색(RAL 7042), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 플러그-인
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 마커 캐리어 |
| 폭 | 5.15 mm |
| 높이 | 35.60 mm |
| 깊이 | 35.50 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 베이스 부품 소재 | PA |
| 구성품 | 실리콘 및 할로겐 없음 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 |
| 항목 번호 | 1684241 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BG211A |
| GTIN | 4067923239449 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1.366 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1.366 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UC-TM 5 - 단자대용 마커 0818108
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - Zack 마커 스트립 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - Zack 마커 스트립 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - Zack 마커 스트립 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - Zack 마커 스트립 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808668
-
ZB 5 CUS - Zack 마커 스트립 0824962
-
UC-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - 단자대용 마커 0829595
-
STP 5-2-ZB - 마커 캐리어 3037643
-
GBS 5-25X12 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0810588
-
GBS 5-25X5 - 단자 마킹용 그룹 마커 라벨 0829126
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
이점
배선된 다단 단자대의 라벨링 영역은 마커 캐리어를 사용해 확장할 수 있습니다.
제품에 따라 마커 캐리어가 단자대 상단부의 홀더에 삽입됩니다.