ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립
1052811

Zack 마커 스트립, 스트립, 흰색(RAL 9010), 라벨링됨, 세로 방향 인쇄됨: 2 ... 20, 22 ... 40 등과 같은 최대 82 ... 100까지의 짝수 숫자, 마운팅 타입: 래칭, 단자대 폭의 경우: 5.2 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 5.15 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품