KLM 3
-
단자 스트립 마커 캐리어
0811969
단자 스트립 마커 캐리어, 높이 조정 가능, CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 및 CLIPFIX 35-5 엔드 브래킷용, 20 x 8 mm 형식의 라벨을 사용해 마킹 가능
제품의 세부 정보
| 폭 | 10.00 mm |
| 높이 | 21.60 mm |
| 깊이 | 27.32 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 베이스 부품 소재 | PA |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| 구성품 | 할로겐 프리 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
| 권장 주변 온도(보관/운송) | 23 °C |
| 권장 습도(보관/운송) | 50 % |
| 마운트 타입 | 플러그-인 |
| 항목 번호 | 0811969 |
| 패키지 단위 | 100 pc |
| 최소 주문 수량 | 100 pc |
| 제품 키 | BG211A |
| GTIN | 4017918952891 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.55 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.538 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.003 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - 플라스틱 라벨 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - 플라스틱 라벨 0822631
-
US-EML (20X8) - 라벨 0800458
-
US-EML (20X8) YE - 라벨 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - 라벨 0803842
-
EML (20X8)R - 라벨 0816786
-
EML (20X8)R YE - 라벨 0816799
-
EML (20X8)R/TL - 라벨 0802999
-
EML (20X8)RL YE - 라벨 0816155
-
EML (20X8)RXL - 라벨 0802762
-
EML (15X6)R YE - 라벨 0819288
-
EML (15X6)R - 라벨 0803275
-
EML (15X6)RL YE - 라벨 0804548
-
EMLC (20X8)R - 천 라벨 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - 천 라벨 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - 천 라벨 0815800
-
EML-EX (20X8)R - 라벨 0803254
-
EMLP (20X8)R - 라벨 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - 라벨 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - 라벨 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - 라벨 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - 장치 마커 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - 장치 마커 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - 라벨 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - 라벨 1116205
이점
KLM 제품군은 CLIPFIX 엔드 브래킷용으로 특별히 개발되었습니다.
정밀 인게이지먼트 메커니즘(precise engagement mechanism)을 통해 라벨링 영역 높이를 무한대로 조정할 수 있습니다.