STP 5-3
-
마커 캐리어
0810562
마커 캐리어, ST 2,5-3L 3단 스프링 케이지 단자대에 스냅, UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 또는 ZBF 5를 사용해 마킹 가능, 회색(RAL 7042), 마킹되지 않음, 마운팅 타입: 플러그-인, 텍스트 필드 높이: 10.5 mm, 텍스트 필드 폭: 5 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
배선된 다단 단자대의 라벨링 영역은 마커 캐리어를 사용해 확장할 수 있습니다.
제품에 따라 마커 캐리어가 단자대 상단부의 홀더에 삽입됩니다.