최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
교육 솔루션
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
디지털 비즈니스
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
CB E1 24DC/4A SI-C P - 전자 회로 차단기
CB E1 24DC/4A SI-C P
-
전자 회로 차단기
2905809
전자 회로 차단기, 1핀, 액티브 전류 제한, 반전된 상태 출력 및 제어 입력, 베이스 부품용 플러그.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품군
CB E
설계
수
핀 수
1
절연 특성
오염등급
2
전기적 속성
단일 배열의 최대 전류
4 A
일반
작동 전압
24 V DC
18 V DC ... 30 V DC
정격전류 I
N
4 A
정격 절연 전압 U
i
30 V (부하 회로)
정격 서지 전압
0.5 kV
트리핑 방법
E(전자)
필수 백업 퓨즈
필요하지 않음, 통합 페일세이프 부품
절연 내력
최대 30 V DC (부하 회로)
액티브 전류 제한
타입 1.25 x I
N
퓨즈
전자
폐쇄 회로 전류 I
0
타입 8 mA (스위치를 켠 경우)
타입 11 mA (상태 출력 있음)
전력 손실
0.66 W (정상 작동)
온도 경감
4 A (50 °C의 경우)
전압 강하
100 mV (I
N
)
페일세이프 부품
6 A DC
접점 유형
전기 절연 없음
부하 회로
종료 시간
100 ms (시간/전류 특성 곡선 참조)
저전압 스위치-오프
< 14 V (타입 꺼짐)
> 17 V (일반 켜짐)
최대 용량성 부하
20000 µF
스위치-온 지연
타입 2 ms
보조 접점
접점 유형
양극 스위칭 신호 출력
상태 출력
출력 전압
24 V DC
출력 전류
최대 0.2 A (단락-회로 방지)
연결 데이터
연결 타입
플러그형
치수
치수 도면
폭
12.3 mm
높이
45 mm
깊이
52 mm
컴플리트 모듈 폭
12.3 mm
컴플리트 모듈 높이
90 mm
컴플리트 모듈 깊이
77.3 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP30 (작동 영역)
주변 온도(작동)
-25 °C ... 50 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
습도 테스트
96 h, 95 % RH, 40 °C
진동(작동)
3g (IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름)
승인
UL 인증
마킹
UL Listed UL 508
UL Recognized UL 2367
조선업 분야 승인
마킹
DNV GL
표준 및 규정
표준 명칭
EMV
표준/사양
EN 61000-6-3
참고
간섭 방출
표준 명칭
EMV
표준/사양
EN 61000-6-2
참고
노이즈 내성
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
2905809
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLA134
GTIN
4046356998123
개당 중량(패키지 포함)
35.4 g
개당 중량(패키지 제외)
35.4 g
관세 번호
85362010
원산지
DE
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
베이스 부품
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
베이스 부품
2801305
CB S-BE
-
베이스 부품
2905067
액세서리
ZBF 12:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립, 플랫
0809735
ZBF 12 CUS
-
Zack 마커 스트립, 플랫
0825018
Product Help