CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX
-
전자 회로 차단기
1344361
2-채널 전자 회로 차단기 모듈, 과부하 및 단락 시에 12 V DC 및 24 V DC 부하 보호용. 단계 스위치를 통해 1 A - 4 A로 조정 가능한 정격 전류. 2구역에 대한 실행 승인. CAPAROC 전류 레일을 통한 DIN 레일 설치용.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
미래 경쟁력을 보장하는 모듈형 시스템의 개별 조합을 통한 맞춤형 표준
공구가 필요 없는 조립, 무중단 설치 및 투명한 작동 상태를 통해 누구나 손쉽게 작동 가능
선택부터 디지털 서비스까지 광범위한 지원을 제공하는 단순한 디자인 적용