PSI-REP-PROFIBUS/DUMMY - 더미
PSI-REP-PROFIBUS/DUMMY
-
더미
2313216
PSI-REP-PROFIBUS의 더미 주문
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
기능 없는 샘플
승인
ATEX
마킹
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
인증
UL 21 ATEX 2550X
참고
설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오.
IECEx
마킹
Ex ec IIC T5 Gc
인증
IECEx ULD 21.0013X
UL, 미국 / 캐나다
마킹
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc
Ex ec IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
IECEx
마킹
Ex ec IIC T4 Gc
인증
IECEx ULD 21.0013X
UL, 미국 / 캐나다
마킹
Class I, Zone 2, AEx ec IIC T5 Gc
Ex ec IIC T5 Gc
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
상용 데이터
항목 번호
2313216
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC1Z2
GTIN
4046356181952
개당 중량(패키지 포함)
177.5 g
개당 중량(패키지 제외)
177.5 g
관세 번호
90230080
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
TC ANT MOBILE WALL 5M
-
안테나
2702273
ANT-OMNI-0671-01
-
안테나
1396316
ANT-OMNI-0671-02
-
안테나
1396318
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM
-
동축 케이블
1340139
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM
-
동축 케이블
1340143
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM
-
동축 케이블
1340144
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM
-
동축 케이블
1340147
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM
-
동축 케이블
1340123
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM
-
동축 케이블
1340124
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM
-
동축 케이블
1340125
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM
-
동축 케이블
1340126
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM
-
동축 케이블
1340127
RAD-ADP-N/F-N/F
-
어댑터
2867843
CN-UB-70DC-6-BB
-
서지 보호 장치
2803166
RAD-TAPE-SV-19-3
-
풍화 방지 테이프
2903182
제품 도움말