STTB 2,5/2P BU SO
-
2단 단자대
3040902
2단 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 22 A, 연결 방법: 스프링 케이지/플러그-인 연결, 왼쪽 1번째 및 2번째 레벨 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, 1차 및 2차 레벨 연결 오른쪽, 마운팅 타입: NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
| 일반 | 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨 |
| 제품 타입 | 플러그-인 단자대 |
| 연결 수 | 4 |
| 행 수 | 2 |
| 전위 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.77 W |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 왼쪽 1번째 및 2번째 레벨 연결 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지/플러그-인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² |
| 정격 전선 | 2.5 mm² |
| 정격 전류 | 22 A |
| 최대 부하 전류 | 22 A (케이블 사이즈 4 mm²) |
| 정격 전압 | 500 V |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 5.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 파란색 (RAL 5015) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 테스트 전압 설정점 | 7.3 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 단기 내력 전류 2.5 mm² | 0.3 kA |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 테스트 강도 설정점 | 1 N |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
| ASD 레벨 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 0.58g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 5g |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C (최대 작동 온도는 경감 곡선 참조) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 61984 |
| 마운트 타입 | NS 35/15 |
| NS 35/7,5 |
| 항목 번호 | 3040902 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BE2141 |
| GTIN | 4046356306195 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 10.03 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.03 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-5 - 플러그-인 브리지 3030174
-
FBS 4-5 - 플러그-인 브리지 3030187
-
FBS 5-5 - 플러그-인 브리지 3030190
-
FBS 10-5 - 플러그-인 브리지 3030213
-
FBS 20-5 - 플러그-인 브리지 3030226
-
FBS 50-5 - 플러그-인 브리지 3038930
-
FBS 2-5 BU - 플러그-인 브리지 3036877
-
FBS 3-5 BU - 플러그-인 브리지 3036880
-
FBS 4-5 BU - 플러그-인 브리지 3036893
-
FBS 5-5 BU - 플러그-인 브리지 3036903
-
FBS 10-5 BU - 플러그-인 브리지 3036916
-
FBS 20-5 BU - 플러그-인 브리지 3036929
-
FBS 50-5 BU - 플러그-인 브리지 3032114
-
FBS 2-5 GY - 플러그-인 브리지 3038969
-
FBS 3-5 GY - 플러그-인 브리지 3038972
-
FBS 4-5 GY - 플러그-인 브리지 3038985
-
FBS 5-5 GY - 플러그-인 브리지 3038998
-
FBS 10-5 GY - 플러그-인 브리지 3039007
-
FBS 20-5 GY - 플러그-인 브리지 3038671
-
FBS 50-5 GY - 플러그-인 브리지 3032127
-
FBSR 2-5 - 플러그-인 브리지 3033702
-
FBSR 3-5 - 플러그-인 브리지 3001591
-
FBSR 4-5 - 플러그-인 브리지 3001592
-
FBSR 5-5 - 플러그-인 브리지 3001593
-
FBSR 10-5 - 플러그-인 브리지 3033710
-
D-STTB 2,5/2P - 엔드 커버 3040096
-
ATP-STTB 4 - 격판 3030747
-
PC - 코딩 스타 3040588
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
STTB 2,5/2P-F - 스크류 플랜지 3061169
-
STTB 2,5/2P-FS - 래칭 플랜지 3061428
-
ST-IL - 마운팅 소재 3039900
-
ST-BW - 액추에이션 도구 1207608
-
CEC 2,5 - 필러 플러그 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - 컴포넌트 커넥터 3032447
-
WST 2,5 - 경고 커버 3030941
-
BST 2,5 - 그룹 커버 마커 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack 마커 스트립, 플랫 0810863
-
UC-TMF 5 - 단자대용 마커 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0824638
-
UCT-TMF 5 - 단자대용 마커 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - 단자대용 마커 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - 절연 슬리브 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - 절연 슬리브 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - 절연 슬리브 3002869
-
PAI-4-N GY - 테스트 어댑터 3032871
-
PS-5 - 테스트 플러그 3030983
-
DP PS-5 - 스페이서 플레이트 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038723
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
SP 2,5/ 1 - 커넥터 3040258
-
SP 2,5/ 2 - 커넥터 3040261
-
SP 2,5/ 3 - 커넥터 3040274
-
SP 2,5/ 4 - 커넥터 3040287
-
SP 2,5/ 5 - 커넥터 3040290
-
SP 2,5/ 6 - 커넥터 3040300
-
SP 2,5/ 7 - 커넥터 3040313
-
SP 2,5/ 8 - 커넥터 3040326
-
SP 2,5/ 9 - 커넥터 3040339
-
SP 2,5/10 - 커넥터 3040342
-
SP 2,5/11 - 커넥터 3040355
-
SP 2,5/12 - 커넥터 3040368
-
SP 2,5/13 - 커넥터 3040371
-
SP 2,5/14 - 커넥터 3040384
-
SP 2,5/15 - 커넥터 3040397
-
SP 2,5/ 1 BU - 커넥터 3040698
-
SP 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 3040708
-
SPB 2,5/ 1 - 커넥터 3040106
-
SPB 2,5/ 9 - 커넥터 3040180
-
SPB 2,5/11 - 커넥터 3040203
-
SPB 2,5/13 - 커넥터 3040229
-
SPB 2,5/14 - 커넥터 3040232
-
SPB 2,5/ 1 BU - 커넥터 3040724
-
SPB 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 3040711
-
SPDB 2,5/ 1 - 커넥터 3040407
-
SPDB 2,5/ 9 - 커넥터 3040481
-
SPDB 2,5/12 - 커넥터 3040517
-
SPDB 2,5/13 - 커넥터 3040520
-
SPDB 2,5/14 - 커넥터 3040533
-
SPDB 2,5/ 1 BU - 커넥터 3040737
-
SPDB 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 3040740
-
SPV 2,5/ 1 - 커넥터 3041710
-
SPV 2,5/ 6 - 커넥터 3041765
-
SPV 2,5/ 9 - 커넥터 3041794
-
SPV 2,5/11 - 커넥터 3041817
-
SPV 2,5/12 - 커넥터 3041820
-
SPV 2,5/13 - 커넥터 3041833
-
SPV 2,5/14 - 커넥터 3041846
-
SPV 2,5/15 - 커넥터 3041859
-
SPV 2,5/ 1 BU - 커넥터 3061017
-
SPV 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 3061020
-
SPV 2,5/ 1-L - 커넥터 3041024
-
SPV 2,5/ 1-L BU - 커넥터 3041037
-
SPV 2,5/ 1-L GNYE - 커넥터 3041040
-
SPV 2,5/ 1-M - 커넥터 3041053
-
SPV 2,5/ 1-M BU - 커넥터 3041066
-
SPV 2,5/ 1-M GNYE - 커넥터 3041079
-
SPV 2,5/ 1-R - 커넥터 3041082
-
SPV 2,5/ 1-R BU - 커넥터 3041095
-
SPV 2,5/ 1-R GNYE - 커넥터 3041105
-
LP 2,5/ 1 - 커넥터 1071712
-
LP 2,5/ 2 - 커넥터 1071713
-
LP 2,5/ 3 - 커넥터 1071714
-
LP 2,5/ 4 - 커넥터 1071715
-
LP 2,5/ 5 - 커넥터 1071716
-
LP 2,5/ 6 - 커넥터 1071717
-
LP 2,5/ 7 - 커넥터 1071718
-
LP 2,5/ 8 - 커넥터 1071719
-
LP 2,5/ 9 - 커넥터 1071720
-
LP 2,5/10 - 커넥터 1071721
-
LP 2,5/11 - 커넥터 1071722
-
LP 2,5/12 - 커넥터 1071723
-
LP 2,5/13 - 커넥터 1071724
-
LP 2,5/14 - 커넥터 1071725
-
LP 2,5/15 - 커넥터 1071726
-
LP 2,5/ 1 BU - 커넥터 1071727
-
LP 2,5/ 1 GNYE - 커넥터 1071728
-
LP 2,5/ 1-L - 커넥터 1071729
-
LP 2,5/ 1-L BU - 커넥터 1071730
-
LP 2,5/ 1-L GNYE - 커넥터 1071731
-
LP 2,5/ 1-M - 커넥터 1071732
-
LP 2,5/ 1-M BU - 커넥터 1071733
-
LP 2,5/ 1-M GNYE - 커넥터 1071734
-
LP 2,5/ 1-R - 커넥터 1071735
-
LP 2,5/ 1-R BU - 커넥터 1071736
-
LP 2,5/ 1-R GNYE - 커넥터 1071737
이점
두 레벨에 대한 전위 라우팅