스플라이스 박스, 설계: 1RU, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
미래 지향적인 데이터 전송용 스플라이스 박스
스플라이스 박스는 지속적이고 안정적인 실시간 데이터 전송을 보장합니다. 컴팩트하고 일관된 디자인의 DIN 레일 및 19" 마운팅용 스플라이스 박스는 견고한 광섬유 연결을 위한 충분한 크기의 내부 공간을 제공합니다.
스플라이스 박스, 설계: 1RU, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
스플라이스 박스, 설계: 1RU, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
스플라이스 박스, 설계: 1RU, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
분배기, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
스플라이스 박스, 설계: 1RU, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
스플라이스 박스, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색, Ethernet
스플라이스 박스, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색, Ethernet
스플라이스 박스, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색, Ethernet
스플라이스 박스, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 색상: 회색, Ethernet
이점
- EMI 및 ESD 영향에 대한 최고 수준의 보호 제공
- DIN 레일 버전의 DIN 레일 어댑터를 위한 다양한 마운팅 옵션을 사용하여 설치 시 최고 수준의 유연성 제공
- 최소 -25°C - +70°C의 테스트된 온도 범위로 인해 혹독한 환경에서도 안정적
- 융착 접속을 위한 사전 조립된 제품을 사용하여 필드 설치 작업 시간 단축
- 일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 채널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃