FDX 20 시리즈 19" 스플라이스 박스, 1개의 RU, 탈착식 서랍 있음, 24x ST 듀플렉스 OM1용, 금속, 즉시 스플라이스 가능(올바르게 사전 마운트됨: 24개의 ST 듀플렉스 커플링, 24개의 필러 플러그, 48개의 피그테일, 4개의 카세트, 4개의 comb, 1개의 카세트 커버).
4개의 케이블 엔트리(후면부), 2개의 Pg16 케이블 글랜드, 2개의 밀폐 캡 및 19" 마운팅 세트 포함.
FOC-FDX20-FR19-STD24-OM1-PT9
-
스플라이스 박스
1145389
스플라이스 박스, 설계: 1RU, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 하우징 크기: 1, 색상: 회색
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 패널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃
손쉬운 필드 연결용
산업용 애플리케이션에 적합
안정적인 데이터 전송을 위한 뛰어난 파이버 품질
다양한 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 지속적이고 안정적인 데이터 연결