SAC-ASI-JL-Y-N-M12FS
-
분배기
1666636
AS-Interface 분배기, 높은 수준의 보호, 1개의 플랫 리본 전선에서 1개의 직선으로 연결된 분기용, A-인코딩, 2핀 M12 소켓
제품의 세부 정보
제품 타입 | 네트워크 분배기 박스 |
핀 수 | 2 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
정격전압 UN | ≤ 48 V DC |
정격전류 IN | 4 A |
전송 매체 | 구리 |
연결 기술 | |
연결 타입 | AS-i 관통 기술 |
핀 할당 | |
접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (M12 소켓) (AS-i+) | 3.1 (AS-i 분배기) |
2 (M12 소켓) | N.C. | |
3 (M12 소켓) (AS-i-) | 3.2 (AS-i 분배기) | |
4 (M12 소켓) | N.C. | |
5 (M12 소켓) | N.C. |
버스 시스템 | AS-Interface |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 22 mm |
높이 | 30 mm |
길이 | 50 mm |
소재 하우징 | PBT |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | PA 6.6 |
연결 1 | |
설계 | 부하 중심 AS-i 지렛대 |
핀 수 | 2 |
잠금 타입 | 지렛대 |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
PBT (접점 캐리어) | |
PBT (하우징) | |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M12 |
핀 수 | 2 (5) |
소재 | CuSn (접점) |
Ni/Au (접점 표면) | |
TPE-U (접점 캐리어) | |
아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 75 °C |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
항목 번호 | 1666636 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1GFA |
GTIN | 4067923232976 |
개당 중량(패키지 포함) | 18.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 18.4 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1555745
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539