분배기 박스

신호 및 전원 애플리케이션용 분배 박스

필드에서 빠르고 명확한 케이블링을 위해 분배 박스를 사용하십시오. 분배 박스는 여러 케이블을 컨트롤러에 연결된 하나의 마스터 케이블로 묶습니다. 상태 인디케이터 덕분에 많은 수의 신호를 전반적으로 파악할 수 있습니다.

Go to Product Detail Page for item 1175445
SACB-4/ 8-PT QO - 분배 박스
SACB-4/ 8-PT QO - 분배 박스
1175445

분배 박스, 연결 방법: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.5 mm2, 슬롯 수: 4, 핀 수: 5, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 푸쉬인 연결 180°, 차폐: 아니오, 5개의 전선을 연결할 경우 최대 0.5 mm2를 연결할 수 있습니다.

이점

  • 다양한 제품군과 분배 박스의 다양한 마스터 케이블 연결을 통한 유연한 케이블링
  • 간단한 진단을 통한 기계 가용성 향상
  • 몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
옥외에서 기계에 사용하기 위한 분배 박스

옥외에서 기계에 사용하기 위한 분배 박스

모든 애플리케이션의 사용 가능한 패시브 분배 박스

분산 연결 기술에서 수동 분배기 시스템은 I/O 장치를 PLC에 연결합니다. 피닉스컨택트는 모든 요구에 맞게 특별히 개발된 센서/액추에이터 박스 시리즈를 제공합니다. 여러 다른 스레드 크기, 마스터 케이블을 위한 다양한 연결 기술, 산업 환경에서 일반적으로 볼 수 있는 범위를 벗어나는 특수한 사양의 제품 등이 여기에 포함됩니다.

M12 푸쉬-풀 분배 박스를 사용한 공구가 필요 없는 일관된 설치

M12 푸쉬-풀 분배 박스를 사용한 공구가 필요 없는 일관된 설치

M12 푸쉬-풀 분배 박스를 사용한 공구가 필요 없는 일관된 설치

공구 없이 손쉽게 설치할 수 있는 M12 푸쉬-풀 분배 박스는 직관적인 설치를 특징으로 합니다. 마스터 케이블과 M12 커넥터는 직접 연결 방식으로 편리하고 안전하게 연결됩니다. 이를 통해 시간을 크게 절약하고 안전하게 케이블을 연결할 수 있습니다.

효과적인 번들 및 분배

분배 박스 제품군 개요
IDC 연결이 있는 분배 박스
완전 몰딩된 분배 박스
이중 할당이 있는 분배 박스
플러그타입 마스터 케이블 연결이 있는 분배 박스
분배 박스 제품군 개요

M8 스레드가 있는 완전히 몰딩된 분배기 외에도 애플리케이션에 따라 M12 금속 또는 플라스틱 스레드가 있는 분배기가 제공됩니다. 마스터 케이블은 다양한 버전으로 제공됩니다.

IDC 연결이 있는 분배 박스

시간과 커넥터를 절약하십시오. QUICKON IDC 연결을 사용하면 절연을 피복 분리하지 않고 개방형 케이블 끝을 분배기에 직접 연결할 수 있습니다.

완전 몰딩된 분배 박스

완전히 몰딩된 분배기는 부식성 환경에서도 PCB를 위한 포괄적인 보호를 제공합니다.

이중 할당이 있는 분배 박스

Y 분배기를 사용해 슬롯당 최대 2개의 신호를 연결할 수 있습니다. 따라서 시스템에서 공간이 절약되고 케이블링 비용이 줄어듭니다.

플러그타입 마스터 케이블 연결이 있는 분배 박스

자체 조립용 M12 푸쉬-풀 분배 박스는 스냅-인 잠금 기능이 있는 플러그타입 커버 연결을 제공합니다. 커버는 나사를 사용하지 않고 분배 박스 헤더에 간단히 밀어 넣기만 하면 됩니다. 잠금 클립으로 단단히 고정할 수 있습니다. 커넥터 후드는 교체가 필요한 경우 공구 없이도 분리할 수 있습니다. 손가락을 사용해 잠금 클립을 앞으로 누르기만 하면 잠금 메커니즘이 열립니다.

특수 애플리케이션용 분배 박스

차폐 M12 분배 박스
옥외 애플리케이션용 분배 박스
연결된 케이블 및 커넥터가 있는 식품 산업용 스테인리스 스틸 분배기 박스
차폐 M12 분배 박스

360° 차폐 센서/액추에이터 박스, 케이블 및 커넥터를 사용하면 EMC가 중요한 애플리케이션에서도 신호를 안정적으로 전송할 수 있습니다.

옥외 애플리케이션용 분배 박스

옥외 M12 케이블링은 자외선, 오존 오염, 극한 더위와 추위, 급격한 온도 변화 등과 같은 혹독한 조건에 지속적으로 노출됩니다. 또한 케이블링은 물이나 오일에 대한 내성이 있어야 하고 다양한 진동과 충격을 견뎌야 합니다.
고품질의 소재가 사용되는 옥외 애플리케이션용 M12 케이블링은 부식 및 극한 환경 조건의 영향을 받지 않습니다.

연결된 케이블 및 커넥터가 있는 식품 산업용 스테인리스 스틸 분배기 박스

식품 산업의 컴포넌트와 소재는 보호 수준, 내부식성 및 위생과 관련한 까다로운 요구 사항을 충족해야 합니다. 피닉스컨택트는 이러한 분야의 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 특수 위생 설계로 인해 분배기 박스는 청소가 용이하고 스테인리스 스틸로 제작되어 포괄적인 부식 방지를 보장합니다.