SACB-8/ 8-C SCO PARA US
-
분배 박스
1321430
분배 박스, 적용: 표준, 확장 요구 사항 금속, 슬롯 수: 8, 핀 수: 4, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
| 설명서에 대한 참고 사항 | 사용된 PCB 연결에 대한 자세한 내용은 MC 1,5/10-STF-3,5(1847204)용 기술 데이터를 참조하십시오. |
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 적용 참고 사항 | 사용하지 않는 슬롯은 시운전 전에 밀폐해야 합니다. 적합한 밀폐 부품을 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다. |
| 애플리케이션 | 표준, 확장 요구 사항 |
| 핀 수 | 4 |
| 슬롯 수 | 8 |
| 코딩 | A |
| 최대 작동 전압 Umax | 135 V |
| 정격전압 UN | 120 V AC |
| 120 V DC | |
| 총 정격 전류 | 10 A |
| 2x 8 A (전기 절연용) | |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 4 A |
| 핀 할당 | |
| 슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 1-8 / 1 (+ 120 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 소재 스레디드 슬리브 | 아연 다이 캐스트 |
| 소재 하우징 | PBT |
| 소재 몰딩 혼합물 | PUR |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 O-링 | NBR |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 접점 표면 소재 | 금도금 |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
| 접점 캐리어 소재, 마스터 케이블측 | PA 6.6 V0 |
| 접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | 금도금 |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1321430 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | AF3CCD |
| GTIN | 4063151608514 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 356.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 356.8 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503344
-
PROT-MS SCO - 스크류 플러그 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0801576
-
UTA 136 - DIN 레일 어댑터 2853996
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
SZK PZ1 VDE - 스크류 드라이버 1206450
-
TSD 25 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212315
-
TSD-M 3NM - 토크 스크류 드라이버 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 도구 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 스크류 삽입 1212591
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 스크류 삽입 1212607
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070
이점
몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 작업 시간 절약
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스