SACB-C-H180 8/16 SCO
-
커넥터 후드
1516713
스크류 연결방식 통합 커넥터가 있는 커넥터 후드, M12 금속 스레드나 QUICKON 연결 및 마스터 케이블 연결이 있는 센서/액추에이터 박스용, 4, 6 또는 8개 슬롯용
제품의 세부 정보
설명서에 대한 참고 사항 | 사용된 PCB 연결에 대한 자세한 내용은 MC 1,5/10-STF-3,5(1847204)용 기술 데이터를 참조하십시오. |
조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
제품 타입 | 커넥터 후드 |
애플리케이션 | 센서/액추에이터 박스 |
슬롯 수 | 8 |
코딩 | A |
LED | 아니오 |
정격전압 UN | 120 V AC |
120 V DC | |
총 정격 전류 | 10 A |
경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
슬롯당 전류 전송 용량 | 4 A |
전선 연결 | |
센서/액추에이터 연결 시스템 | M12 암 커넥터 |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
케이블 사이즈 연선 신호 라인 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 연선 전원 공급 장치 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG 연선 신호 라인 | 26 ... 16 |
케이블 사이즈 AWG 연선 전원 공급 장치 | 26 ... 16 |
스트리핑 길이 신호 라인 | 7 mm |
시스(sheath)의 피복 제거 길이 | 50 mm (마스터 케이블) |
조임 토크, 커버 스크류 | 0.35 Nm |
핀 할당 | |
슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE |
상태 표시 있음 | 아니오 |
폭 | 58 mm |
높이 | 21 mm |
길이 | 34 mm |
소재 하우징 | PBT |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
밀폐 소재 | NBR |
접점 소재, 마스터 케이블측 | CU 합금 |
접점 캐리어 소재, 마스터 케이블측 | PA |
접점 표면 소재, 마스터 케이블측 | 금도금 |
외부 케이블 직경 | 7 mm ... 12 mm |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C |
항목 번호 | 1516713 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF3CCG |
GTIN | 4017918967444 |
개당 중량(패키지 포함) | 70 g |
개당 중량(패키지 제외) | 55.8 g |
관세 번호 | 85366990 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 3d382d47-4db6-4a9c-823f-1fb447fbf873 |
호환 가능한 제품
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO - 분배 박스 헤더 1516726
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO - 분배 박스 헤더 1516739
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO - 분배 박스 헤더 1516742
-
SACB-6/12-L-C GG SCO - 분배 박스 헤더 1516755
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO - 분배 박스 헤더 1516768
-
SACB-8/16-L-C GG SCO - 헤더 1516771
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - 마스터 케이블 링 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - 마스터 케이블 링 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - 마스터 케이블 링 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - 마스터 케이블 링 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - 마스터 케이블 링 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - 스냅-인 마커 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - 스냅-인 마커 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 스냅-인 마커 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 스냅-인 마커 0828239
-
SZK PZ1 VDE - 스크류 드라이버 1206450
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD 25 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 도구 1212486
-
TSD-M 3NM - 토크 스크류 드라이버 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 스크류 삽입 1212607
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070